Bolț de fixare oțel 09221-6
Sales unit
2,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Roll dowel
Main
material
steel
Shearing force
kN
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Articole accesorii pentru 09220.
Știftul este reținut în bucșă 09220 prin intermediul magnetului.
Posibilitate de fixare cu piuliță (nu este inclusă în pachetul de livrare) sau prin înșurubarea direct în contrapiesă.
Știftul este reținut în bucșă 09220 prin intermediul magnetului.
Posibilitate de fixare cu piuliță (nu este inclusă în pachetul de livrare) sau prin înșurubarea direct în contrapiesă.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.