Bloc de strângere magnetic AlNiCo 09060-2010
- Diviziunea polară îngustă
- Fixarea pieselor de prelucrat extrem de subțiri
- Durată de viață nelimitată în producția industrială
- Poate fi lustruit sau șlefuit
Unitatea de vânzare
596,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bloc de strângere
Varianta 1
magnetic
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Componenta
suprafeței
lucios
B=lățime
100
H=înălțime
50
L=lungime
100
Abatere unghiulară
max.
10´
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Nr. UN
2807
Pasul stâlpului
4
Suprafețe adezive
mm
1 suprafață 100x100
Tip montaj
fără
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Blocurile de fixare de la 09060-2010 la 09060-2030 constau dintr-un sistem de magneți permanenți cu un pas îngust al polilor, care este eficient pe două sau trei suprafețe (pasul polilor 4 mm).
Pentru fixarea pieselor de lucru subțiri din oțel, recomandăm blocul de fixare 09060-2040 cu un pas fin de 1,3 mm. Durata de viață magnetică a blocurilor de fixare este nelimitată în condițiile predominante în producția industrială.
Înălțimea blocurilor de fixare poate fi rectificată sau șlefuită la aproximativ jumătate fără a afecta semnificativ forța adezivă.
Pentru fixarea pieselor de lucru subțiri din oțel, recomandăm blocul de fixare 09060-2040 cu un pas fin de 1,3 mm. Durata de viață magnetică a blocurilor de fixare este nelimitată în condițiile predominante în producția industrială.
Înălțimea blocurilor de fixare poate fi rectificată sau șlefuită la aproximativ jumătate fără a afecta semnificativ forța adezivă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.