{"product":{"productId":"agid.4388","price":253.41,"name":"Blocuri de prindere magnetice permanente cu pas de pol fin și ultrafin"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Blocurile de fixare de la 09060-2010 la 09060-2030 constau dintr-un sistem de magneți permanenți cu un pas îngust al polilor, care este eficient pe două sau trei suprafețe (pasul polilor 4 mm).
Pentru fixarea pieselor de lucru subțiri din oțel, recomandăm blocul de fixare 09060-2040 cu un pas fin de 1,3 mm. Durata de viață magnetică a blocurilor de fixare este nelimitată în condițiile predominante în producția industrială.
Înălțimea blocurilor de fixare poate fi rectificată sau șlefuită la aproximativ jumătate fără a afecta semnificativ forța adezivă.
Pentru fixarea pieselor de lucru subțiri din oțel, recomandăm blocul de fixare 09060-2040 cu un pas fin de 1,3 mm. Durata de viață magnetică a blocurilor de fixare este nelimitată în condițiile predominante în producția industrială.
Înălțimea blocurilor de fixare poate fi rectificată sau șlefuită la aproximativ jumătate fără a afecta semnificativ forța adezivă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.