text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Workholding block
Version 1
magnetic
Main material
AlNiCo
Surface finish component
bright
B=Width
25
H=Height
25
L=Length
100
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
without
Magnetic faces mm
2 faces 100x25
Max. angular deviation
10´
Pole pitch
4
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Note
Blocurile de fixare de la 09060-2010 la 09060-2030 constau dintr-un sistem de magneți permanenți cu un pas îngust al polilor, care este eficient pe două sau trei suprafețe (pasul polilor 4 mm).
Pentru fixarea pieselor de lucru subțiri din oțel, recomandăm blocul de fixare 09060-2040 cu un pas fin de 1,3 mm. Durata de viață magnetică a blocurilor de fixare este nelimitată în condițiile predominante în producția industrială.
Înălțimea blocurilor de fixare poate fi rectificată sau șlefuită la aproximativ jumătate fără a afecta semnificativ forța adezivă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought