Ridicătoare magnetică plastic 09150-02
- Pentru locuri inaccesibile
- Magneți permanenți
- Suprafață cromată
Sales unit
12,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic pick-up
Main
material
plastic
Component
material
brass
D1=Diameter
12
L5= length
450
A
4
D
10
H
6
Magnetic
force
N
10
Size
2
T
1,0
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Version
Magnet permanent puternic cu furtun flexibil din alamă și mâner din plastic negru. Suprafață cromată.
Note
Ridicătoarele magnetice sunt utilizate în principal pentru a îndepărta sau a localiza piesele de oțel în locuri inaccesibile.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.