text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
lucioasă.
Note
Sistem ecranat. Diametrul „D” șlefuit cu toleranță de montare h6. Opțiunile de fixare includ presarea, contracția sau lipirea.
Dispozitivele de prindere cu bare pot fi scurtate cu dimensiunea „H1” fără a reduce forța de lipire.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem