Magnet Capsulă magnetică AlNiCo 09094-03
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
- Sistem ecranat
Unitatea de vânzare
7,26 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Magnet
Varianta 1
Capsulă magnetică
Varianta 2
rotund
Materialul
corpului de bază
AlNiCo
Componenta
suprafeței
lăcuit
Culoarea
componentei
roșu
D1 = fir
M6
D=Diametrul exterior
27
H=înălțime
25
T= adâncimea filetului
6
Forța adezivă
N
65
Temperatură*
max. °C
450
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Magnet dur în carcasă din aluminiu și carcasă din oțel. Sistem ecranat. Magneții de tip ”pot” sunt folosiți pentru fixare, ridicare și instalare în dispozitive.
Diametrul exterior D poate fi supradimensionat cu până la 0,8 mm din cauza aplicării vopselei.
Diametrul exterior D poate fi supradimensionat cu până la 0,8 mm din cauza aplicării vopselei.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.