{"product":{"productId":"agid.4427","price":3.16,"name":"Magneți rotunzi (magnet de oală)"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Magnet dur în carcasă din aluminiu și carcasă din oțel. Sistem ecranat. Magneții de tip ”pot” sunt folosiți pentru fixare, ridicare și instalare în dispozitive.
Diametrul exterior D poate fi supradimensionat cu până la 0,8 mm din cauza aplicării vopselei.
Diametrul exterior D poate fi supradimensionat cu până la 0,8 mm din cauza aplicării vopselei.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.