text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Capsulă magnetică
Varianta 2
rotund
Materialul corpului de bază
AlNiCo
Componenta suprafeței
lăcuit
Culoarea componentei
roșu
D1 = fir
M12
D=Diametrul exterior
65
H=înălțime
43
T= adâncimea filetului
13
Clasa de bunuri periculoase
Mărfuri periculoase clasa 9
Forța adezivă N
400
Nr. UN
2807
Temperatură* max. °C
450
Tip montaj
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Magnet dur în carcasă din aluminiu și carcasă din oțel. Sistem ecranat. Magneții de tip ”pot” sunt folosiți pentru fixare, ridicare și instalare în dispozitive.
Diametrul exterior D poate fi supradimensionat cu până la 0,8 mm din cauza aplicării vopselei.
Temperature range
max. 450 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem