Magnet Electromagnet oțel 09131-06004035
- Bobină magnetică
- Durată lungă de viață
- Consumă puțină energie
- Domenii de utilizare: construcția de mașini, construcții de dispozitive, tehnologie de automatizare, tehnologie de siguranță
Sales unit
678,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
rectangular
Main
material
steel
B=Width
40
G=Thread
M8
H=Height
35
L=Length
600
N=Anzahl Gewindebohrungen
5
H1
15
Kind of fastening
internal thread
L1
100
L2
100
Magnetic
force
N
7700
Nom. tension
VDC
24
Rated power
W
46
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Numărul de găuri filetate diferă. Distanța L2 este distanța respectivă dintre găurile filetate.
Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează printr-un conector de tip ventil DIN în conformitate cu EN 175301-803 (anterior DIN 43650). Pinii sunt instalați pe acesta pentru a atașa direct firele de liță.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Numărul de găuri filetate diferă. Distanța L2 este distanța respectivă dintre găurile filetate.
Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează printr-un conector de tip ventil DIN în conformitate cu EN 175301-803 (anterior DIN 43650). Pinii sunt instalați pe acesta pentru a atașa direct firele de liță.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Technical Data
Tensiune: 24 V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 180 °C (clasă de izolație H).
Durată de pornire: 100 %.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 180 °C (clasă de izolație H).
Durată de pornire: 100 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.