Magnet Electromagnet permanent oțel 09132-035029
- Bobină magnetică
- Durată lungă de viață
- Consumă puțină energie
- Domenii de utilizare: construcția de mașini, construcții de dispozitive, tehnologie de automatizare, tehnologie de siguranță
Sales unit
56,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Permanent electromagnet
Version 2
round
Form
B
Main
material
steel
D=outside diameter
35
G=Thread
M5
H=Height
29
L=Litzenlänge
250
B
12,7
D1
6
H1
19,5
H2
7,5
H4
3,5
Kind of fastening
internal thread
Magnetic
force
N
300
Nom. tension
VDC
24
Rated power
W
28
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Magnet permanent din ferită dură sau NdFeB.
Corp de bobină, din plastic.
Magnet permanent din ferită dură sau NdFeB.
Note
Electromagneții permanenți pot fixa piesele de lucru în mod permanent. Prin alimentarea cu curent (curent continuu), bobina din miez neutralizează câmpul magnetic sau poate crește forța de fixare (în funcție de sensul curentului). Lița roșie indică polul pozitiv (+), iar lița maro indică polul negativ (-). După oprire, efectul este anulat din nou.
Fixarea electromagneților permanenți se realizează prin filetul de pe partea din spate. Conectarea la curent se face prin lițele libere.
Forțele de fixare indicate pot fi mai mici, în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței piesei.
Fixarea electromagneților permanenți se realizează prin filetul de pe partea din spate. Conectarea la curent se face prin lițele libere.
Forțele de fixare indicate pot fi mai mici, în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței piesei.
Technical Data
Tensiune: 24V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 10 %.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 10 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice. În special, atunci când sunt necesare perioade lungi de menținere fără consum de energie.
On request
Tensiune 12V CC.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.