text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Magnet
Varianta 1
Electromagnet
Varianta 2
rotund
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
D=Diametrul exterior
25
G1=filet
M03
G=filet
M4
H=înălțime
20
-
250
B
8,5
B1
7,5
Forța adezivă N
140
H1
2
H2
6
H3
3
Putere nominală W
3,2
Tensiune nominală V c.c.
24
Tip montaj
filet interior
UNSPSC Code
27112104
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
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.

Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează prin intermediul lițelor.

Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.

Cu D = 15, electromagnetul are doar filetul mare în centru.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
On request
Tensiune 12V CC.
Drawing reference
Forma A: lițe, lateral
Forma B: lițe, jos
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem