{"product":{"productId":"agid.36216","price":24.73,"name":"Magneți rotunzi (electromagneți)"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Corp de bobină, din plastic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Magneți rotunzi (electromagneți), forma A
de la
24,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Magneți rotunzi (electromagneți), forma B
de la
24,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează prin intermediul lițelor.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Cu D = 15, electromagnetul are doar filetul mare în centru.
Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează prin intermediul lițelor.
Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.
Cu D = 15, electromagnetul are doar filetul mare în centru.
Technical Data
Tensiune: 24V CC.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 100 %.
Grad de protecție: până la IP 65.
Interval de temperatură: până la 155°C (clasa de izolație F).
Durată de funcționare: 100 %.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
On request
Tensiune 12V CC.
Drawing reference
Forma A: lițe, lateral
Forma B: lițe, jos
Forma B: lițe, jos