text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
round
Form
B
Main material
steel
D=outside diameter
180
G1=THREAD
M08
G=Thread
M24
H=Height
63
L=Litzenlänge
500
B
77
B1
65
H1
12
H2
36
H3
13
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
15000
Nom. tension VDC
24
Rated power W
50
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Material
Carcasă, din oțel.
Corp de bobină, din plastic.
Note
Electromagneții funcționează cu curent continuu. Acest lucru generează un câmp magnetic prin bobina din miez. După oprirea tensiunii, câmpul de forță dispare din nou.

Electromagneții sunt fixați cu ajutorul filetelor de pe spate. Conexiunea de alimentare cu tensiune se realizează prin intermediul lițelor.

Forțele de strângere specificate pot fi mai mici în funcție de grosimea materialului și de rugozitatea suprafeței materialului.

Cu D = 15, electromagnetul are doar filetul mare în centru.
Application
Electromagneții sunt utilizați pentru a susține, sprijini și fixa piese feromagnetice.
On request
Tensiune 12V CC.
Drawing reference
Forma A: lițe, lateral
Forma B: lițe, jos
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought