text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
hard ferrite
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D=outside diameter
13 ±0,15
H=Height
4,5
Kind of fastening
without
Magnetic force N
10
Temperature* max. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic din ferită dură.
Version
Carcasă zincată.
Note
Graifăr plat fără bucșă filetată, sistem ecranat. Magneții de oprire plați sunt împinși sau lipiți în orificiile de prindere.

În cazul modelului D 80, nu se pot evita fisurile fine în suprafața aderentă a materialului magnetic încorporat în timpul producției. Acestea nu afectează în niciun fel funcționarea magneților de fixare.
Temperature range
max. 200 °C.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem