Magnet Dispozitiv de prindere plat SmCo 09070-10-132
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 350 °C
- Montaj: injectare, înșurubare sau lipire
- Sistem ecranat
Sales unit
27,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main
material
SmCo
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Fastening hole
5,5
D=outside diameter
32 ±0,2
H=Height
7
D2
11
H1
4
Kind of fastening
counterbore
Magnetic
force
N
200
Temperature*
max. °C
350
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
Description
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4104.
Miez magnetic din SmCo (samariu-cobalt).
Note
Sistem ecranat.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
La magnetul cu diametrul D=16 mm, stratul separator nemagnetic este, din motive tehnice, format dintr-un interstițiu de aer.
Temperature range
max. 350 °C.
Assembly
Magneții pot fi fixați prin presare, înșurubare sau lipire.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.