Magnet Magnet de oală plat AlNiCo 09096-01
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de instalații, construcții de instalații
- Interval de temperatură până la 450 °C
- Sistem ecranat
Sales unit
4,16 € / Piece
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
shallow pot magnet
Version 2
round
Main
material
AlNiCo
Component
material
steel
Surface finish
component
painted
Component
colour
red
D1=Fastening hole
3,5
D=outside diameter
19
H=Height
8
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
bore
Magnetic
force
N
30
Temperature*
max. °C
450
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din oțel.
Miez magnetic AlNiCo.
Miez magnetic AlNiCo.
Version
Carcasă lăcuită roșu.
Note
Sistem ecranat. Magneții plați sunt utilizați pentru instalarea în dispozitive unde este nevoie de spațiu mic.
Temperature range
max. 450 °C.
On request
Alte culori.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.