text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac de protecţie
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Culoarea corpului de bază
negru
D1=diametru
50
D=Diametrul exterior
52
H=înălțime
6
S
0,5
Temperatură* max. °C
60
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
negru.
Note
Pentru protejarea suprafețelor sensibile. Capacele de protecție din cauciuc sunt plasate peste suprafețele de susținere ale prinderilor plate. Forța de forfecare cu care magnetul poate fi deplasat se dublează și aproape atinge forța inițială de fixare a magnetului.
Capacele de protecție din cauciuc se potrivesc la toate prinderile plate cu diametre de 50 mm, 63 mm și 80 mm.
Temperature range
max. 60 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem