{"product":{"productId":"agid.14735","price":1.74,"name":"Capace de protecție din cauciuc pentru prinderile plate"},"currency":"EUR"}
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Version
negru.
Note
Pentru protejarea suprafețelor sensibile. Capacele de protecție din cauciuc sunt plasate peste suprafețele de susținere ale prinderilor plate. Forța de forfecare cu care magnetul poate fi deplasat se dublează și aproape atinge forța inițială de fixare a magnetului.
Capacele de protecție din cauciuc se potrivesc la toate prinderile plate cu diametre de 50 mm, 63 mm și 80 mm.
Capacele de protecție din cauciuc se potrivesc la toate prinderile plate cu diametre de 50 mm, 63 mm și 80 mm.
Temperature range
max. 60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.