Capac de protecţie Cauciuc negru 09110-63
- Protecție pentru suprafețe sensibile
- Interval de temperatură până la 60 °C
Unitatea de vânzare
2,06 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
Materialul
corpului de bază
Cauciuc
Culoarea
corpului de bază
negru
D1=diametru
63
D=Diametrul exterior
65
H=înălțime
8
S
0,5
Temperatură*
max. °C
60
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
negru.
Note
Pentru protejarea suprafețelor sensibile. Capacele de protecție din cauciuc sunt plasate peste suprafețele de susținere ale prinderilor plate. Forța de forfecare cu care magnetul poate fi deplasat se dublează și aproape atinge forța inițială de fixare a magnetului.
Capacele de protecție din cauciuc se potrivesc la toate prinderile plate cu diametre de 50 mm, 63 mm și 80 mm.
Capacele de protecție din cauciuc se potrivesc la toate prinderile plate cu diametre de 50 mm, 63 mm și 80 mm.
Temperature range
max. 60 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.