text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Shallow pot magnets
Version 2
round
Main material
NdFeB
Component material
rubber
Component colour
black
B=Width
14,2
D=outside diameter
22
H=Height
17
L=Length
21,8
B1
9
H1
11
Magnetic force N
35
Temperature* max. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Product description
Fixarea ușoară a cablurilor și a furtunurilor, fără a fi necesară găurirea unui orificiu. Astfel, magnetul este un instrument practic pentru organizare și fixare.
Material
Carcasă și șurub, din oțel.
Miez magnetic NdFeB (neodim).
Manta de protecție din cauciuc TPE.
Bloc pentru bride de cablu, din PA 6.
Version
Carcasa și șurubul sunt zincate.
Înveliș de protecție din cauciuc și bloc pentru bride de cablu, negru.
Note
Graifer plat cu bloc pentru bride de cablu, sistem ecranat.
Cu înveliș de protecție din cauciuc pentru protejarea suprafețelor sensibile. Învelișul de protecție din cauciuc crește coeficientul de frecare, obținându-se astfel o forță de aderență statică laterală ridicată.

Cablurile și furtunurile sunt fixate cu ajutorul unor legături de cablu.
Temperature range
max. 80 °C.
Drawing reference
1) Suprafață de fixare
2) Magnet
3) Cauciuc
4) Carcasă
5) Suport cablu
6) Șurub
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem