text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Raw magnet
Version 1
Disc form
Main material
SmCo
Surface finish body
bright
D=outside diameter
15±0,1
H
5±0,1
Magnetic force N
54
Temperature* max. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Magneții bruți din SmCo sunt rezistenți la coroziune. Prin urmare, aceștia sunt potriviți pentru aplicații în medii umede sau chimice. În plus, magneții SmCo asigură stabilitate magnetică chiar și în cazul variațiilor de temperatură. Domeniile tipice de utilizare sunt, prin urmare, industria automobilelor, electronica, știința și cercetarea, precum și industria aeronautică și spațială.
Material
SmCo5 (samar-cobalt).
Version
lucioasă.
Note
Magneții bruți din SmCo constituie un sistem magnetic neecranat.
Magneții SmCo au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca leziuni grave prin strivire la nivelul degetelor sau al mâinilor atunci când se atrag brusc unul de altul.
• Material fragil: samariu-cobaltul este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 250 °C.
Assembly
Magneții pot fi montați prin lipire.
On request
Alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Suprafață adezivă
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem