Raw magnet Block form NdFeB nickel-plated 09002-1816
- Elemente de fixare flexibile, ușor de îndepărtat, cu închidere prin forță
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor
- Interval de temperatură până la 80 °C
Sales unit
5,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Raw magnet
Version 1
Block form
Main
material
NdFeB
Surface finish
body
nickel-plated
B=Width
16,5 ±0,1
H=Height
4 ±0,1
L=Length
18 ±0,1
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Magnetic
force
N
50
Temperature*
max. °C
80
UN No.
2807
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
Description
Material
NdFeB N35 (neodim).
Version
placat cu nichel.
Note
Magneții bruți din NdFeB sunt reprezintă un sistem magnetic neecranat.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca strivirea considerabilă a degetelor sau a mâinilor atunci când sunt trași împreună.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Magneții din neodim-fier-bor au o forță magnetică extrem de mare. Vă rugăm să manipulați acești magneți bruți cu atenție deosebită.
• Pericol ridicat de strivire: magneții mai mari, în special, pot provoca strivirea considerabilă a degetelor sau a mâinilor atunci când sunt trași împreună.
• Material fragil: materialul neodim-fier-bor este un material foarte dur, dar fragil. Magneții se pot rupe sau sparge cu ușurință în caz de impact, cădere sau coliziune necontrolată.
• Așchii cu muchii ascuțite: în cazul ruperii, se produc adesea fragmente cu muchii tăioase, parțial ascuțite. Prin urmare, se recomandă purtarea de ochelari de protecție în timpul manipulării.
• Pericol de lovire bruscă: dacă doi magneți se ciocnesc unul de altul fără a fi frânați, materialul fragil poate provoca spargere de tip exploziv și împrăștierea de așchii.
Temperature range
max. 80 °C.
Assembly
The magnets can be mounted by press-fit or gluing.
Drawing reference
1) magnetic face
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.