text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Axă liniară
Varianta 1
Şurub cu bile
Formă
A
Tipul de formă
scurt
Materialul corpului de bază
aluminiu
L=lungime
190
Constanta vitezei de avans mm/U
10
Cuplu la ralanti Nm
0,18
Cursă S
100
Dimensiune
110
Fx N
6730
Fy dinamic N
4670
Fz dinamic N
9390
L max.
1500
Masă în mișcare (kg)
0,63
Momentul de inerție 10⁻⁵ kg m²
1,48
Mx dinamic Nm
650
My dinamic Nm
118
Mz dinamic Nm
235
Repe- tabilitate
±0,02
S (cursă) max.
1410
S (cursă) min.
40
Sarcină dinamică nominală C (N)
19800
Sarcină dinamică nominală ax CS (N)
11550
accelerație max. m/s²
20
cuplu max. de acționare M Nm
11,9
viteza max. m/s
0,7
viteză max. 1/min
4200
Șurub cu bile DxT
16X10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din profil de aluminiu extrudat.
Carcasa rulmentului și glisiera din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Șurub cu bile din oțel.
Piuliță șurub cu bile din oțel.
Version
Corp de bază și glisieră anodizate în culoare naturală.
Carcasa rulmentului anodizată negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Note
Unitate liniară compactă și cu utilizare flexibilă cu șurub cu bile. Corpul de bază este alcătuit dintr-un profil de aluminiu anodizat dur, autoportant cu două ghidaje de șină profilată dispuse paralel, integrate. Acest sistem de șine absoarbe forțele maxime din toate direcțiile, are o uzură redusă și oferă proprietăți de rulare optime atunci când se deplasează mase mari. Acesta facilitează caracteristici de performanță înaltă, precum viteze înalte și precizii de poziționare și de repetare foarte înalte. Se pot combina ușor cu sisteme multiple.

În unitățile liniare se utilizează un șurub cu bile de precizie din clasa de toleranță ISO 7 cu joc axial redus al piuliței șurubului cu bile. O bandă de acoperire din poliuretan antistatic protejează toate piesele care se află în profil împotriva prafului și altor impurități.

La părțile exterioare ale profilului din aluminiu se află canelurile pentru montarea simplă și sigură a profilului și pentru fixarea accesoriilor, ca de exemplu senzori.

În lateral și la partea superioară a glisierei se află găurile filetate și suplimentar găurile de centrare. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisieră.

Pentru lubrifierea ulterioară a șurubului cu bile și a ghidajului pe șine pe ambele părți ale glisierei sunt aplicate găuri de lubrifiere (nipluri de ungere tip pâlnie DIN 3405D).

Forma A: glisieră scurtă
Forma B: glisieră lungă
Technical Data
Datele de încărcare sunt valabile pentru încărcările dinamice.

Toate momentele dinamice și coeficienții de încărcare specificați în tabel sunt valori teoretice. Un factor de siguranță nu a fost luat în considerare. Factorul de siguranță depinde de cazul de utilizare și de siguranța necesară. Se recomandă un factor de siguranță fs = 5.
Temperature range
între 0 °C și +60 °C.
On request
Alte lungimi (lungime max. și cursă max., vezi tabelul).
Clasa de toleranță șurub cu bile conform ISO 5.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought