Axă liniară cu transmisie cu curea dințată aluminiu 20300-1080X1500
- Absorbția forțelor maxime din toate direcțiile
- Proces optimizat pentru deplasarea maselor mari
- Cureaua dințată facilitează un transfer înalt al forței cu solicitări alternante
- Precizie bună de poziționare
- Arborii tubulari permit un aranjament variabil al motorului
Sales unit
2.106,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear axis
Version 1
with toothed belt drive
Main
material
aluminium
L=Length
1960
A
80
B
30
Constant feed
mm/rev
146
D
24
D1
76
D4
M6
D5
10
D6
M8
D7
13
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Fx
N
1572
Fy
dynamic
N
3662
Fz
dynamic
N
3662
Idle torque
Nm
0,7
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Max.
speed
m/s
5
Max. acceleration
m/s²
50
Max. driving
torque M
Nm
38
Mx
dynamic
Nm
27
My
dynamic
Nm
146
Mz
dynamic
Nm
146
Repeat
accuracy
±0,05
Size
80
Slot
width
8
Suitable
proximitiy
switch
20905-015
Toothed belt
type
50AT5
Travel
S
1500
Typical
payload
kg
50
Weight
Stroke 0
kg
5,33
Weight of
carriage
kg
0,87
Weight per
1000 mm stroke
kg
8,39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază din profil de aluminiu extrudat.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Version
Corp de bază anodizat în culoare naturală.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Note
Unități liniare compacte și flexibile cu transmisie prin curea dințată. Corpul de bază este alcătuit dintr-un profil de aluminiu extrudat autoportant cu un ghidaj de șină de profil integrat. Acest sistem de șine poate absorbi forțele maxime din toate direcțiile, are o uzură redusă și oferă un proces optim atunci când se deplasează mase mari.
Pe exteriorul profilului de aluminiu există caneluri pentru asamblarea ușoară și sigură și pentru atașarea accesoriilor. Comutatoarele de proximitate pot fi poziționate și asigurate în fanta superioară în T. Cureaua dințată rulează în caneluri de ghidare pe partea superioară a profilului de aluminiu și astfel protejează toate piesele din profil de contaminare.
Datorită structurii sale simetrice, axa liniară permite montarea motoarelor și cutiilor de viteze pe toate cele patru laturi ale carcasei rulmentului. Laturile deschise ale arborilor tubulari neutilizați de pe carcasa rulmentului pot fi închise cu capacele de protecție 20300 disponibile opțional.
Există un orificiu suplimentar de centrare la fiecare orificiu filetat din partea de sus a glisierei. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
Informațiile despre încărcare se aplică sarcinilor dinamice.
Pe exteriorul profilului de aluminiu există caneluri pentru asamblarea ușoară și sigură și pentru atașarea accesoriilor. Comutatoarele de proximitate pot fi poziționate și asigurate în fanta superioară în T. Cureaua dințată rulează în caneluri de ghidare pe partea superioară a profilului de aluminiu și astfel protejează toate piesele din profil de contaminare.
Datorită structurii sale simetrice, axa liniară permite montarea motoarelor și cutiilor de viteze pe toate cele patru laturi ale carcasei rulmentului. Laturile deschise ale arborilor tubulari neutilizați de pe carcasa rulmentului pot fi închise cu capacele de protecție 20300 disponibile opțional.
Există un orificiu suplimentar de centrare la fiecare orificiu filetat din partea de sus a glisierei. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
Informațiile despre încărcare se aplică sarcinilor dinamice.
Technical Data
Clasa de protecție IP50.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
On request
Alte lungimi (cursă S max. 4000 mm).
Accessory
Capac de protecție. Masa canelată, kitul de fixare a motorului, kitul de sincronizare și comutatorul de proximitate consultați tabelul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.