text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Capac de protecţie
D
37
Dimensiune
60
H
5
UNSPSC Code
27111706
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Elastomer NBR.
Inel de rigidizare din oțel
Version
Duritate Shore 70-75 Shore A, negru.
Note
Capacul de protecție poate fi utilizat pentru a închide părțile deschise ale arborilor goi care nu sunt necesare pe carcasa rulmentului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem