Capac de protecţie 20300-91080
- Pentru blocarea arborilor tubulari care nu sunt necesari
Unitatea de vânzare
15,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
D
55
Dimensiune
80
H
4,3
UNSPSC Code
27111706
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Elastomer NBR.
Inel de rigidizare din oțel
Inel de rigidizare din oțel
Version
Duritate Shore 70-75 Shore A, negru.
Note
Capacul de protecție poate fi utilizat pentru a închide părțile deschise ale arborilor goi care nu sunt necesare pe carcasa rulmentului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.