text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Masă cu profil în T
Materialul corpului de bază
aluminiu
B=lățime
60
BN= lățimea canelurii
6
L=lungime
174
A
42
A1
30
A2
30
D6
M6
D7
10
Dimensiune
60
H
12
N
6
Tip
I
UNSPSC Code
31161552
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Masă caneluri din aluminium.

Inele de centrare din oțel inoxidabil 1.4301.

Șuruburi din oțel.

Version
Masă caneluri eloxată în culori naturale.
Șuruburi, lucios.
Note
Există o gaură de centrare suplimentară pe partea inferioară a mesei cu caneluri la fiecare gaură filetată. Acest lucru permite ca masa canelată cu inele de centrare să fie montată cu precizie pe sania ghidajului liniar.

Caneluri profilate aflate pe partea superioară, oferă opțiuni universale de montaj.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought