Masă cu profil în T aluminiu 20310-08230
- Compatibil cu profile din aluminiu de tip I
- Se poate poziționa cu precizie prin orificiile de centrare și inelele de centrare
Sales unit
60,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
T-Slot table
Main
material
aluminium
B=Width
80
BN=Slot width
8
L=Length
230
A
55
A1
40
A2
40
D6
M8
D7
13
H
16
N
8
Size
80
Type
I
UNSPSC Code
31161552
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Masă caneluri din aluminium.
Inele de centrare din oțel inoxidabil 1.4301.
Șuruburi din oțel.
Version
Masă caneluri eloxată în culori naturale.
Șuruburi, lucios.
Șuruburi, lucios.
Note
Există o gaură de centrare suplimentară pe partea inferioară a mesei cu caneluri la fiecare gaură filetată. Acest lucru permite ca masa canelată cu inele de centrare să fie montată cu precizie pe sania ghidajului liniar.
Caneluri profilate aflate pe partea superioară, oferă opțiuni universale de montaj.
Caneluri profilate aflate pe partea superioară, oferă opțiuni universale de montaj.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.