text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Masă caneluri din aluminium.

Inele de centrare din oțel inoxidabil 1.4301.

Șuruburi din oțel.

Version
Masă caneluri eloxată în culori naturale.
Șuruburi, lucios.
Note
Există o gaură de centrare suplimentară pe partea inferioară a mesei cu caneluri la fiecare gaură filetată. Acest lucru permite ca masa canelată cu inele de centrare să fie montată cu precizie pe sania ghidajului liniar.

Caneluri profilate aflate pe partea superioară, oferă opțiuni universale de montaj.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem