text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Kit de montare a motorului
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
D=Diametru
6,35
C1
M3
C2
M5
Cuplu nominal Nm
4,8
Cuplul de strângere al șurubului C1 Nm
1,4
Cuplul de strângere al șurubului C2 Nm
9
Dimensiune
60
Momentul de inerție (10³ kgm²)
0,01
UNSPSC Code
31171524
viteză max. 1/min
20000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Cuplaj stea poliuretan cu duritate 98° Shore A.

Carcasă ambreiaj și butuci de prindere din aluminiu.

Mandrin de expansiune din oțel.

Șuruburi din oțel.

Inele de centrare din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Carcasă ambreiaj anodizat negru.
Note
Setul de montare a motorului cu sistem de cuplare cu gheară din elastomer (cuplaj din elastomer cu mandrină de expansiune) oferă o soluție simplă și economică pentru conectarea motoarelor electrice.

Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de fixare foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 30 Nm
On request
Alezaj mai mare al butucului D.
Cuplu nominal mai mare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought