Kit de montare a motorului aluminiu 20320-806960
- Soluție simplă pentru conectarea motoarelor electrice
- Forțe de strângere foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Cu cuplaj din elastomer, fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Izolant electric
Unitatea de vânzare
367,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Kit de montare a motorului
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
D=Diametru
14
C1
M6
C2
M8
Cuplu nominal
Nm
30
Cuplul de strângere
al șurubului C1
Nm
15
Cuplul de strângere
al șurubului C2
Nm
32
Dimensiune
80
Momentul
de inerție
(10³ kgm²)
0,15
UNSPSC Code
31171524
viteză
max.
1/min
14000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Cuplaj stea poliuretan cu duritate 98° Shore A.
Carcasă ambreiaj și butuci de prindere din aluminiu.
Mandrin de expansiune din oțel.
Șuruburi din oțel.
Inele de centrare din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Carcasă ambreiaj anodizat negru.
Note
Setul de montare a motorului cu sistem de cuplare cu gheară din elastomer (cuplaj din elastomer cu mandrină de expansiune) oferă o soluție simplă și economică pentru conectarea motoarelor electrice.
Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de fixare foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 30 Nm
Avantajele cuplajului cu gheare din elastomer:
- Butuc montabil axial cu mandrină de expansiune
- Fără joc și cu amortizare a vibrațiilor
- Forțe de fixare foarte bune
- Concentricitate foarte bună
- Construcție scurtă
- Ușor de instalat
- Partea cu știfturi poate fi montată axial
- Izolant din punct de vedere electric
- Cuplu nominal de până la 30 Nm
On request
Alezaj mai mare al butucului D.
Cuplu nominal mai mare.
Cuplu nominal mai mare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.