Șurub opritor oțel 20010-08045
- Suprafață de oprire rotită în plan
- Suprafață călită a opritorului
Unitatea de vânzare
8,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub opritor
Materialul
corpului de bază
oțel
L=lungime
45
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Oțel.
Clasa de forță 8.8.
Clasa de forță 8.8.
Version
Șurub opritor brunat.
Suprafață călită a opritorului (52 HRC).
Piuliță zincată.
Suprafață călită a opritorului (52 HRC).
Piuliță zincată.
Note
Capul șurubului a fost prelucrat înainte de durificare. Acest lucru asigură o suprafață definită și constantă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.