text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Modul rotativ pneumatic fără întreținere cu cilindru de acționare cu acțiune dublă. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat R1/8.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.

Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.

Repetabilitate: ±0,01°.

Amortizoarele sunt incluse.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem