{"product":{"productId":"agid.4514","price":4080.51,"name":"Modul rotativ pneumatic, variantă pentru sarcini grele, lungime 216 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Modul rotativ pneumatic fără întreținere, cu cilindru de acționare cu dublă acțiune, cu design de mare rezistență. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat R1/8.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.
Repetabilitate: ±0,01°.
Amortizoarele sunt incluse.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.
Repetabilitate: ±0,01°.
Amortizoarele sunt incluse.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.