text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul rotativ
Varianta 1
pneumatic
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
Amortizor de șoc potrivit
26300-1210010
Comutator de proximitate potrivit
20915-020
Conector potrivit
20950-010X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
19
Cuplu de acționare Nm
0,94
Dimensiune
4
Sarcină axială N
280
Sarcină radială N
350
UNSPSC Code
31161537
Unghi de rotație
0° - 190°
Ø cilindru
2 x 14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Modul rotativ pneumatic fără întreținere cu cilindru de acționare cu acțiune dublă. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat M5.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.

Unghiul de rotație de la 0° – 190° este reglabil la infinit.

Repetabilitate: ±0,01°.
Accessory
26300 Amortizor cu arc.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought