Graifăre paralele aluminiu 20100-120260
- Cilindru pneumatic acționat
- Greutate piesă de lucru de la 0,12 până la 4,74 kg
- Precizie maximă de potrivire între module datorită sistemului de centrare
- Tensionare centrică absolută prin cinematica culisei
- Arbori de ghidare căliți și șlefuiți
Unitatea de vânzare
1.011,64 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Graifăre paralele
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
B=lățime
45
H=înălțime
81
L=lungime
120
A
20
A1
8
A2
11
B1
20
C
max.
80
Comutator
de proximitate potrivit
20900-050
Conector potrivit
20950-010X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
15,1
Cursă
per falcă
12
D
10
D1
M6
D2
10,5
D3
6,4
D4
M8
E
48
E1
48
E2
24
E3
48
E4
32
E5
32
F1
N
1100
F2
N
640
F3
N
340
Forța de expansiune la 6 bari
(N)
260
Forța de strângere
la 6 bari
(N)
260
H1
23,5
L1
96
L2
60
M1
Nm
27
M2
Nm
30
M3
Nm
12
Momentul
de inerție
(10³ kgm²)
0,787
P
R1/8
P1
8
P2
8
P3
8
P4
30,5
T
2,1
T1
1,5
T3
6,5
UNSPSC Code
31161536
greutatea recomandată
a piesei de prelucrat
kg
1,17
Ø cilindru
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Version
Carcasă acoperită cu strat Hart-Coat.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Note
Prehensoare paralele pneumatice fără întreținere cu cinematică de legătură. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.
Repetabilitate: ±0,02 mm.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.
Repetabilitate: ±0,02 mm.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.