text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Graifăre paralele
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
B=lățime
75
H=înălțime
108
L=lungime
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C max.
140
Comutator de proximitate potrivit
20900-050
Conector potrivit
20950-010X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
46,8
Cursă per falcă
15
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1 N
1900
F2 N
890
F3 N
3700
Forța de expansiune la 6 bari (N)
1050
Forța de strângere la 6 bari (N)
1050
H1
47
L1
140
L2
90
M1 Nm
87
M2 Nm
94
M3 Nm
201
Momentul de inerție (10³ kgm²)
5,36
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
T
2,1
T1
2
T3
9
UNSPSC Code
31161536
greutatea recomandată a piesei de prelucrat kg
4,74
Ø cilindru
63
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Arbori de ghidare și culisă din oțel.
Version
Carcasă acoperită cu strat Hart-Coat.
Arbori de ghidare căliți și șlefuiți.
Note
Prehensoare paralele pneumatice fără întreținere cu cinematică de legătură. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat.
Absolut interesant din punct de vedere central. Opțional pentru prindere în interior sau în exterior. Comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi integrate pentru a interoga pozițiile finale.

Repetabilitate: ±0,02 mm.
Accessory
Comutatori de proximitate și conectori cu fișă - a se vedea tabelul.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem