Modul liniar pneumatic aluminiu 20000-22060
- Transmisie prin cilindru cu acțiune dublă
- Acuratețea repetiției ±0,01 mm
- Cursa: 40 până la 300 mm
- Forță: 100 până la 660 N
- Design compact, ușor de instalat și întreținut
Sales unit
1.621,76 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Modul liniar
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
2 ghidaje rotunde
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
250
A
55
A1
20
A2
21
Amortizor de șoc potrivit
26300-1415010
B
82
Comutator
de proximitate potrivit
20910-020
Conector potrivit
20950-030X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
56
Cursă
S
60
D
12
D1
6
D2
5
D3
M5
D4
10
D5
5,5
Dimensiune
2
E
30
E1
45
E2
15
E3
5
E4
6
E5
5
E6
11
E7
50
F1 max.
kN
0,3
F2 max.
kN
0,61
H
64
H1
60
H2
40
H3
23
L
254
L1
120
L2
16
L3
21
N
(număr)
2
P
G1/8
P1
9,9
T
5,7
UNSPSC Code
31161535
Ø cilindru
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Corp de bază și plăci cu flanșe EN AW-5754, arbori de ghidare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Plăci de flanșă anodizate.
Arbori de ghidare.
Plăci de flanșă anodizate.
Arbori de ghidare.
Note
Module liniare pneumatice care nu necesită întreținere, cu doi arbori de oțel de precizie și bucșe de ghidare cu bile cu raclete. Acționați prin intermediul cilindrilor cu acțiune dublă. Toate filetele de fixare sunt prevăzute cu inserții filetate. Amortizoarele și comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi montate integral (fără margini proeminente). Reproductibilitate de sută la sută datorită designului de potrivire a formei. Combinațiile în toate dimensiunile și variantele de ridicare sunt posibile fără plăci adaptoare.
Preciziile repetate de ±0,01 mm sunt realizabile.
Specificațiile de încărcare se aplică atunci când sania este în mijloc.
Preciziile repetate de ±0,01 mm sunt realizabile.
Specificațiile de încărcare se aplică atunci când sania este în mijloc.
On request
Disponibil cu cartuș de blocare ca protecție împotriva căderii liftului.
Accessory
26300 Amortizor cu arc.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.