Modul liniar pneumatic aluminiu 20000-25300
- Transmisie prin cilindru cu acțiune dublă
- Acuratețea repetiției ±0,01 mm
- Cursa: 40 până la 300 mm
- Forță: 100 până la 660 N
- Design compact, ușor de instalat și întreținut
Unitatea de vânzare
2.547,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul liniar
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
2 ghidaje rotunde
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
660
A
104
A1
38
A2
39
Amortizor de șoc potrivit
26300-2515030
B
150
Comutator
de proximitate potrivit
20910-030
Conector potrivit
20950-030X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
886,4
Cursă
S
300
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
Dimensiune
5
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max.
kN
0,16
F2 max.
kN
0,36
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
780
L1
384
L2
25
L3
23
N
(număr)
8
P
G1/4
P1
14
T
7
UNSPSC Code
31161535
Ø cilindru
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază și plăci cu flanșe EN AW-5754, arbori de ghidare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Plăci de flanșă anodizate.
Arbori de ghidare.
Plăci de flanșă anodizate.
Arbori de ghidare.
Note
Module liniare pneumatice care nu necesită întreținere, cu doi arbori de oțel de precizie și bucșe de ghidare cu bile cu raclete. Acționați prin intermediul cilindrilor cu acțiune dublă. Toate filetele de fixare sunt prevăzute cu inserții filetate. Amortizoarele și comutatoarele de proximitate disponibile ca accesorii pot fi montate integral (fără margini proeminente). Reproductibilitate de sută la sută datorită designului de potrivire a formei. Combinațiile în toate dimensiunile și variantele de ridicare sunt posibile fără plăci adaptoare.
Preciziile repetate de ±0,01 mm sunt realizabile.
Specificațiile de încărcare se aplică atunci când sania este în mijloc.
Preciziile repetate de ±0,01 mm sunt realizabile.
Specificațiile de încărcare se aplică atunci când sania este în mijloc.
On request
Disponibil cu cartuș de blocare ca protecție împotriva căderii liftului.
Accessory
26300 Amortizor cu arc.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.