Modul liniar pneumatic aluminiu 20036-6125
- Cu ghidaj cu role încrucișate
- Capacitate de încărcare până la 240 N
- Precizie maximă de potrivire între module datorită sistemului de centrare
- Repetabilitate foarte mare
- Sistem de oprire călit, extern și variabil
Unitatea de vânzare
1.867,65 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul liniar
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
cu ghidaj pe șine
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Materialul
componentei
oțel
F6=Forța
pistonului la 6 bari
(N)
76
F6=Forța de retragere
la 6 bari
(N)
66
Amortizor de șoc potrivit
26310-1410012
Capacitate de încărcare
N
160
Comutator
de proximitate potrivit
20915-020
Conector potrivit
20950-010X2000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
46,8
Cursă
S
125
Dimensiune
6
E
3 x 48
E1
17
E2
45
E3
27
L
231
M1
Nm
44,2
M2
Nm
44,2
M3
Nm
59,5
S1
95 + S/2 (Cursă)
S2
14
S3
16
UNSPSC Code
31161535
Ø cilindru
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Module liniare pneumatice fără întreținere cu ghidaj cu role transversale și o capacitate de încărcare de max. 240 N. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat M5.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Poziția sistemului de oprire este variabilă.
Repetabilitate ±0,01 mm.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Poziția sistemului de oprire este variabilă.
Repetabilitate ±0,01 mm.
Drawing reference
1) Racorduri de aer comprimat
2) Contraînșurubare pentru șurubul cilindrului ISO 4762-M6
3) cu cursă 30/75/125/175, nu se poate monta niciun șurub
2) Contraînșurubare pentru șurubul cilindrului ISO 4762-M6
3) cu cursă 30/75/125/175, nu se poate monta niciun șurub
Accessory
26300 Amortizor cu arc.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.