text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul liniar
Varianta 1
pneumatic
Varianta 2
cu ghidaj pe șine
Materialul corpului de bază
aluminiu
Materialul componentei
oțel
F6=Forța pistonului la 6 bari (N)
33
F6=Forța de retragere la 6 bari (N)
45
Amortizor de șoc potrivit
26300-0810008
Comutator de proximitate potrivit
20900-020X5000
Consum de aer per cursă dublă la 6 bari (ccm)
15
Cursă S
60
Dimensiune
4
E
3 x 32
E1
2 x 32
L
124
M1 Nm
18
M2 Nm
18
M3 Nm
23
P
78,5
S1
44 + S/2 (Cursă)
S2
9
S3
13
UNSPSC Code
31161535
Ø cilindru
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Module liniare pneumatice fără întreținere cu ghidaj cu role transversale și o capacitate de încărcare de max. 30 N. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat M5.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Poziția sistemului de oprire este variabilă.

Repetabilitate ±0,01 mm.
Drawing reference
1) Racorduri de aer comprimat
2) Contraînșurubare pentru șurubul cilindrului ISO 4762-M4
Accessory
83000-15 Comutator de proximitate.
80150 Conector.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem