text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă din aluminiu foarte rezistent.
Sistem de oprire din oțel.
Version
Carcasă eloxată.
Sistem de oprire călit și brunat.
Note
Module liniare pneumatice fără întreținere pentru spații mici de instalare cu ghidaj de circulație cu bilă și o capacitate de încărcare de max. 12 N. Control prin supapă cu 4/2 sau 5/2 căi. Acționarea se face prin aer comprimat 4-8 bari, constant, filtrat (10 µm), uscat, uleiat sau neuleiat. Racord de aer comprimat M3.
Modulele de aceeași dimensiune pot fi combinate între ele fără plăci adaptoare prin intermediul sistemului precis de centrare prin intermediul inelelor de centrare 20240.
Poziția sistemului de oprire este variabilă.

Repetabilitate ±0,01 mm.
Drawing reference
1) Racorduri de aer comprimat
Accessory
Amortizoare și comutatoare de proximitate vedeți tabel.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem