{"product":{"productId":"agid.4724","price":34.36,"name":"Șine de ghidare cu role forma B pentru rulmenți nefixați"},"currency":"EUR"}
- Șine de ghidare compacte cu profil C
- Foarte silențios
- Inclusiv șuruburi de fixare
- Căi de rulare întărite și șlefuite
- Șină disponibilă în varianta fixă și cu lagăr mobil
Descriere
Material
Oțel rulment.
Version
zincat.
Căi de rulare călite inductiv și la sol.
Căi de rulare călite inductiv și la sol.
Note for ordering
Șuruburile de montare sunt incluse în obiectul livrării.
Note
Șine de ghidare compacte cu profil C cu canale de rulare întărite interne. Sistemul funcționează foarte silențios chiar și la sarcini mari.
Deoarece șurubul are joc în orificiu, șina poate fi aliniată în timpul asamblării.
Pentru a obține proprietățile de rulare dorite, trebuie să existe întotdeauna o peliculă de lubrifiere între canal și rolă, care să protejeze și canalele de rulare de la sol împotriva coroziunii.
Deoarece șurubul are joc în orificiu, șina poate fi aliniată în timpul asamblării.
Pentru a obține proprietățile de rulare dorite, trebuie să existe întotdeauna o peliculă de lubrifiere între canal și rolă, care să protejeze și canalele de rulare de la sol împotriva coroziunii.
On request
Lungimi până la max 4080 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.