text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de rulare din oțel.

Ștergător din plastic/pâslă.
Margini de etanșare longitudinale din cauciuc.
Role oțel 1.3505.
Version
Corpul de rulare galvanizat.
Note
Cărucior de ghidare cu rulmenți cu bile lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare și racletă de lubrifiere a sistemului în timpul deplasării.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).

Racletele sunt prevăzute cu pâslă îmbibată în ulei. Această pâslă se află în contact permanent cu calea de rulare, pentru a garanta o lubrifiere perfectă. Pâslele pot fi reumplute cu ajutorul unui ungător, prin punctele de gresare montate fixate pe partea centrală.
On request
Cărucior de ghidare cu role, cu 4 sau 5 role.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem