{"product":{"productId":"agid.4715","price":116.91,"name":"Lagăr fix"},"currency":"EUR"}
- Rulment cu role lubrifiat permanent
- Cu racletă din poliamidă împotriva murdăriei
- Poate fi reglat fără joc sau cu preîncărcarea dorită
- Extrem de silențios
- Viteze mari de deplasare
Descriere
Material
Corp de rulare din oțel.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Poliamidă modificată cu ștergător.
Role oțel 1.3505.
Version
Corpul de rulare galvanizat.
Note
Cărucior de ghidare cu rulmenți cu bile lubrifiați pentru întreaga durată de exploatare și racletă din poliamidă pentru protejarea căilor de rulare împotriva murdăriei.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
Prin simpla reglare a rolei excentrice centrale, căruciorul de ghidare cu role poate fi setat fără joc sau la pretensionarea dorită în șină.
Viteze de deplasare mari, de până la 7 m/s, și extrem de silențios (mai rapid și mai ușor decât sistemele de rotație cu bile).
Temperatură de funcționare între -30 °C și +120 °C.
On request
Cărucior de ghidare cu role, cu 4 sau 5 role.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.