text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu glisieră internă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
argintiu
B=lățime
16
H=înălțime
6
L=lungime
100
S1= sanie
39
C0Y N
49
C0Z N
18
Cursă S
52
Dimensiune
16
L1
4,5
L2
38
L3
76
L4
10
L5
19
UNSPSC Code
31171514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Version
Șine eloxate argintiu.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Rulment liniar cu bile constând dintr-o șină de ghidare și un ghidaj care se deplasează în interiorul cuștii cu bile de pe șina de ghidare. Poziția de instalare trebuie să fie de preferință verticală.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.

Opritoarele interne sunt utilizate pentru a limita cușca. Pentru un sistem încărcat, vă rugăm să montați opritoare externe.

Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, altfel există riscul de coliziune cu alte piese ale rulmentului liniar cu bile.

Șuruburi recomandate: M 2.5.
Lungimea maximă a șuruburilor = grosimea panoului + 2,2 mm.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 70 mm nu au găuri
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought