text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
argintiu
B=lățime
11
H=înălțime
16
L=lungime
80
A
12
A2
56
A4
56
Capacitate de încărcare per pereche kg
2
Cursă S
77
Montaj
Montaj lateral
UNSPSC Code
31171514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Rails aluminum.
Ball cage and balls steel.
Version
Rails silver anodized.
Ball cage galvanised.
Balls hardened.
Note for ordering
Sold individually.
Note
By telescopic slides with full extension the travel is approximately equal to the overall length. The dynamic load capacity of the telescopic slides indicates the maximum load rating of a vertically mounted slide pair when the entire extension length is used.
The specified load capacities refer to the maximum value at 50,000 cycles.

The load capacity is ca. 75 % lower by horizontal mounting.

The head height of the fastening screws should not exceed 0,9 mm otherwise there is a risk of collision with other parts of the slide.

Recommended screws: M 2.5.
Temperature range
5 °C to 35 °C
Advantages
Smooth running
High lateral stability due to precise guidance
Drawing reference
1) the rails with length 80 mm have no hole here
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem