Șină telescopică Extensie completă aluminiu argintiu eloxat 21332-05-0100
- Minișine telescopice
- Cursă ușoară
Unitatea de vânzare
26,53 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină telescopică
Varianta 1
Extensie completă
Tip de produs
Standard
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
argintiu
B=lățime
11
H=înălțime
16
L=lungime
100
A
12
A1
38
A2
76
A3
38
A4
76
Capacitate de încărcare
per pereche
kg
3
Cursă
S
117
Montaj
Montaj lateral
UNSPSC Code
31171514
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Șine din aluminiu.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Cușcă cu sfere și bile din oțel.
Version
Șine eloxate argintiu.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Cușcă cu sfere galvanizată.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie completă, cursa este aproximativ egală cu lungimea de instalare. Capacitatea de încărcare dinamică a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate pe verticală atunci când este utilizată întreaga cursă de extensie.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75 % mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Șuruburi recomandate: M 2.5.
Capacitățile portante specificate se referă la valoarea maximă la 50.000 de cicluri.
În cazul montării pe orizontală, capacitatea portantă este cu 75 % mai mică.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească 0,9 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Șuruburi recomandate: M 2.5.
Temperature range
între 5 °C și 35 °C
Advantages
Deplasare lină
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Stabilitate laterală ridicată datorită ghidării precise
Drawing reference
1) șinele cu o lungime de 80 mm nu au găuri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.