text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Telescopic rail
Version 1
S-Form
Main material
ball-bearing steel
B=Width
120
H=Height
28
L=Length
690
A
34
A1
52
C0Y N
2775
D1
M8
L max.
1970
No. of holes
9 (7 accessible)
Size
43
Travel S
726
UNSPSC Code
31161522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Șină și rotor din oțel pentru rulmenți.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Șină și rotor zincate.
Căi de rulare călite prin inducție.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut individual.
Note
Extensie completă constând din două șine de ghidare ca element fix și mobil și un element intermediar în formă de S. Acesta are un moment ridicat de inerție și rigiditate ridicată, cu un design subțire. Acest lucru are ca rezultat o capacitate mare de încărcare cu deformare redusă în stare extinsă. Cursa maximă este mai mare decât lungimea închisă a șinei telescopice.
Pentru a instala șina, utilizați șuruburi cu cap înecat conform din EN ISO 10642 din clasa de rezistență 10.9.
Viteza maximă de deplasare este de 0,8 m/s.

Temperatura de funcționare -30 °C până la +110 °C.
On request
Alte lungimi (dimensiune grilă 80 mm).
Dimensiune de la 28 până la max. 1490 mm.
Dimensiune de la 35 până la max. 1730 mm.
Dimensiune de la 43 până la max. 1970 mm.
Drawing reference
1) pentru șuruburi cu cap înecat DIN EN ISO 10642
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought